Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio (K1899)

Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio (K1899)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1899.052012121
K1899.052012122
K1899.062515151
K1899.062515152
K1899.062528151
K1899.062528152
K1899.063828281
K1899.063828282
K1899.083018181
K1899.083018182
K1899.083045181
K1899.083045182
K1899.086045451
K1899.086045452
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Colore principale A=lunghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Angolo di apertura S=Spessore
(mm)
Peso
(kg)

10.34 €

1 4 giorni 40cromato4025M5912,512,520203650200012180°50,0590

8.61 €

1 4 giorni 40nero4025M5912,512,520203650200012180°50,0553

12.55 €

1 4 giorni 50cromato5030M611,5151525253650200012180°60,1020

9.28 €

1 4 giorni 50nero5030M611,5151525253650200012180°60,1065

11.63 €

1 4 giorni 50cromato6330M611,515282538445085012270°60,1190

11.73 €

1 4 giorni 50nero6330M611,515282538445085012270°60,1190

13.25 €

1 4 giorni 50cromato7630M611,528283838365090012270°60,1450

11.56 €

1 4 giorni 50nero7630M611,528283838365090012270°60,1450

15.89 €

1 4 giorni 60cromato6036M815181830304500450014,5180°80,1940

14.19 €

1 4 giorni 60nero6036M815181830304500450014,5180°80,2101

17.17 €

1 4 giorni 60cromato9036M815184530605500250014270°80,2770

15.36 €

1 4 giorni 60nero9036M815184530605500250014270°80,2770

23.68 €

1 4 giorni 60cromato12036M815454560605500130014270°80,3640

20.29 €

1 4 giorni 60nero12036M815454560605500130014270°80,3640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Tipo di serraggio viti di fissaggio Denominazione Cerniera
Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico