Morsetti a croce, alluminio, forma A (K0497)

Morsetti a croce, alluminio, forma A (K0497)
· Componente per unità lineare

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0497.3030
K0497.4040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Quadro incassato
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Tipo=Diametro interno
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Peso
(kg)

27.29 €

1 4 giorni 3086453330M8x35M8x350,2430

40.94 €

1 4 giorni 40117604740M10x50M8x450,5350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale nero Versione 1 raccordo a croce
Versione 2 per unità lineari Denominazione Connettori per Tubi Forma A
Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Componente di finitura superficiale zincato
RoHS true

Supporto tecnico