Morsetti a croce, alluminio, forma B (K0497)

Morsetti a croce, alluminio, forma B (K0497)
· Componente per unità lineare

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0497.5050

Codice componente
K0497.5050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.64 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale nero A=Quadro incassato(mm) 50
Versione 1 raccordo a croce Versione 2 per unità lineari B(mm) 126
Denominazione Connettori per Tubi C(mm) 86 Forma B
M(mm) 53 Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere
Componente di finitura superficiale zincato Tipo=Diametro interno(mm) 50 V1(mm) M8x50
V2(mm) M8x50 Peso(kg) 1,1740 RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti a croce, alluminio, forma B (K0497), il codice articolo è il seguente: K0497.5050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0497.5050.

Supporto tecnico