Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0498.18 |
K0498.30 |
K0498.40 |
K0498.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Forma | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | M5 (mm) | Tipo=Diametro interno (mm) | V1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 1 | 4 giorni | 37 | 42,5 | 50 | 5,5 (2x) | A | 18 | - | 40 | - | - | 18 | M6x16 | 0,0620 | ||
23.40 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | 78 | 6,5 (2x) | A | 30 | - | 60 | - | 53 | 30 | M8x25 | 0,1635 | ||
38.97 € | 1 | 4 giorni | 80 | 87 | 105 | 8,5 (4x) | B | 42 | 52 | 82 | 60 | 80 | 40 | M10x30 | 0,4420 | ||
39.94 € | 1 | 4 giorni | 92 | 100 | 130 | 10,5 (4x) | B | 50 | 60 | 100 | 62 | 98 | 50 | M10x35 | 0,6788 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | nero | Versione 1 | con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per unità lineari | Denominazione | Connettori per Tubi | Materiale dei componenti | Acciaio |
Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Componente di finitura superficiale | zincato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Forma
M1(mm)
M2(mm)
M3(mm)
M4(mm)
M5(mm)
Tipo=Diametro interno(mm)
V1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali