Morsetti con base acciaio inox per unità lineare (K0499)

Morsetti con base acciaio inox per unità lineare (K0499)
· Componente per unità lineare

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Versione: acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0499.130
K0499.140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Lunghezza
(mm)
C=Larghezza
(mm)
D
(mm)
L=Altezza
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
Tipo=Diametro interno
(mm)
V1
(mm)
Peso
(kg)

95.22 €

1 4 giorni 6060750404030M8x300,2890

132.49 €

1 4 giorni 8080960606040M10x350,5790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Versione 1 con piede Versione 2 per unità lineari
Denominazione Connettori per Tubi Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Chiave in acciaio 1.4308
RoHS true

Supporto tecnico