Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0499.18 |
K0499.30 |
K0499.40 |
K0499.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Lunghezza (mm) | C=Larghezza (mm) | D (mm) | L=Altezza (mm) | Disposizione dei fori | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | Tipo=Diametro interno (mm) | V1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 4 giorni | 42 | 42 | 5,5 | 37 | 1 | 28 | 28 | 30 | 30 | 18 | M6x20 | 0,0522 | ||
19.90 € | 1 | 4 giorni | 60 | 60 | 6,5 | 50 | 2 | 40 | 42 | 42 | 45 | 30 | M8x25 | 0,1503 | ||
34.09 € | 1 | 4 giorni | 90 | 90 | 8,5 | 70 | 1 | 60 | 60 | 64 | 64 | 40 | M10x30 | 0,4040 | ||
37.87 € | 1 | 4 giorni | 105 | 105 | 10,5 | 85 | 1 | 74 | 74 | 80 | 80 | 50 | M10x35 | 0,6660 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | nero | Versione 1 | con piede |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per unità lineari | Denominazione | Connettori per Tubi | Materiale dei componenti | Acciaio |
Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Componente di finitura superficiale | zincato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=Lunghezza(mm)
C=Larghezza(mm)
D(mm)
L=Altezza(mm)
Disposizione dei fori
M1(mm)
M2(mm)
M3(mm)
M4(mm)
Tipo=Diametro interno(mm)
V1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali