Riduttori (K1927)

Riduttori (K1927)
· Per adattare il diametro tra sensore ad albero cavo e asta di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1927.112012
K1927.112014
K1927.112016
K1927.112018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro interno
(mm)
Peso
(kg)

30.59 €

1 4 giorni 120,0321

30.59 €

1 4 giorni 140,0257

30.59 €

1 4 giorni 160,0184

30.59 €

1 4 giorni 180,0101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Riduttore D=Diametro esterno(mm) 20
D2(mm) 3,6 L=Lunghezza(mm) 20 A(mm) 3
Compatibile con 21730 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico