Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H (mm) | Dimensione nominale (mm) | Adatto per filettatura (mm) | Adatto per filettatura (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 4,2 | 7,9 | 1 | 4x8 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 5,2 | 7,4 | 1 | 5x7,5 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 6,7 | 9,4 | 1 | 6,5x9,5 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 8,2 | 11,4 | 1 | 8x11,5 | M8x1 | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 10,2 | 13,4 | 1 | 10x13,5 | M10x1 | G1/8 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Rame | 12,2 | 15,4 | 1,5 | 12x15,5 | M12x1,5 | - | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | Rame | 12,2 | 15,9 | 1,5 | 12x16 | M12x1,5 | - | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Rame | 14,2 | 17,9 | 1,5 | 14x18 | M14x1,5 | G1/4 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Rame | 14,2 | 19,9 | 1,5 | 14x20 | M14x1,5 | G1/4 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Rame | 16,2 | 19,9 | 1,5 | 16x20 | M16x1,5 | - | ||
0.31 € | 1 | 4 giorni | Rame | 17,2 | 20,9 | 1,5 | 17x21 | - | G3/8 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Rame | 18,2 | 21,9 | 1,5 | 18x22 | M18x1,5 | - | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | Rame | 20,2 | 23,9 | 1,5 | 20x24 | M20x1,5 | - | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Rame | 21,2 | 25,9 | 1,5 | 21x26 | - | G1/2 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | Rame | 22,2 | 26,9 | 1,5 | 22x27 | M22x1,5 | - | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | Rame | 24,3 | 28,9 | 2 | 24x29 | M24x1,5 | - | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | Rame | 26,3 | 30,9 | 2 | 26x31 | M26x1,5 | - | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | Rame | 27,3 | 31,9 | 2 | 27x32 | M27x2 | G3/4 | ||
0.91 € | 1 | 4 giorni | Rame | 30,3 | 35,9 | 2 | 30x36 | M30x1,5 | G7/8 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | Rame | 33,3 | 38,9 | 2 | 33x39 | M33x2 | G1 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | Rame | 36,3 | 41,9 | 2 | 36x42 | M36x1,5 | - | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | Rame | 38,3 | 43,9 | 2 | 38x44 | M38x1,5 | G1 1/8 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | Rame | 42,3 | 48,9 | 2 | 42x49 | M42x1,5 | G1 1/4 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | Rame | 45,3 | 51,9 | 2 | 45x52 | M45x1,5 | - | ||
2.12 € | 1 | 4 giorni | Rame | 48,3 | 54,9 | 2 | 48x55 | M48x1,5 | G1 1/2 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | Rame | 50,2 | 56,9 | 2 | 50x57 | - | - | ||
2.71 € | 1 | 4 giorni | Rame | 52,5 | 59,8 | 2,5 | 52x60 | M52x1,5 | - | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | Rame | 56,5 | 63,8 | 2,5 | 56x64 | M56x2 | - | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | Rame | 60,5 | 67,8 | 2,5 | 60x68 | M60x2 | G2 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 4,2 | 7,9 | 1 | 4x8 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 5,2 | 7,4 | 1 | 5x7,5 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 6,7 | 9,4 | 1 | 6,5x9,5 | - | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 8,2 | 11,4 | 1 | 8x11,5 | M8x1 | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 10,2 | 13,4 | 1 | 10x13,5 | M10x1 | G1/8 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 12,2 | 15,4 | 1,5 | 12x15,5 | M12x1,5 | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 12,2 | 15,9 | 1,5 | 12x16 | M12x1,5 | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 14,2 | 17,9 | 1,5 | 14x18 | M14x1,5 | G1/4 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 14,2 | 19,9 | 1,5 | 14x20 | M14x1,5 | G1/4 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 16,2 | 19,9 | 1,5 | 16x20 | M16x1,5 | - | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 17,2 | 20,9 | 1,5 | 17x21 | - | G3/8 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 18,2 | 21,9 | 1,5 | 18x22 | M18x1,5 | - | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 20,2 | 23,9 | 1,5 | 20x24 | M20x1,5 | - | ||
0.20 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 21,2 | 25,9 | 1,5 | 21x26 | - | G1/2 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 22,2 | 26,9 | 1,5 | 22x27 | M22x1,5 | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 24,3 | 28,9 | 2 | 24x29 | M24x1,5 | - | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 26,3 | 30,9 | 2 | 26x31 | M26x1,5 | - | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 27,3 | 31,9 | 2 | 27x32 | M27x2 | G3/4 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 30,3 | 35,9 | 2 | 30x36 | M30x1,5 | G7/8 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 33,3 | 38,9 | 2 | 33x39 | M33x2 | G1 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 42,3 | 48,9 | 2 | 42x49 | M42x1,5 | G1 1/4 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 45,3 | 51,9 | 2 | 45x52 | M45x1,5 | - | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 48,3 | 54,9 | 2 | 48x55 | M48x1,5 | G1 1/2 |
Loading...
Forma | A | Denominazione | Anello di Tenuta | DIN | DIN 7603 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Anelli di tenuta piatto | Peso(kg) | 0,0010 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D1=diametro interno(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H(mm)
Dimensione nominale(mm)
Adatto per filettatura(mm)
Adatto per filettatura(Zoll)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali