Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0934.065038 |
K0934.090043 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | D5 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.35 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | M6x12 | 38 | 42 | 13 | 63 | 0,9558 | ||
189.15 € | 1 | 4 giorni | 100 | 42 | M8x16 | 43 | 60 | 15 | 80 | 1,6610 |
Loading...
H1(mm) | 8 | Denominazione | Piastra di Montaggio | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H(mm)
D5(mm)
H3(mm)
D(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali