Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1185.0829 |
K1185.1035 |
K1185.1041 |
K1185.1247 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 (mm) | D=Filettatura | L (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | D1=Diametro del perno (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.51 € | 1 | 4 giorni | 22,5 | M8 | 29 | 6 | 10 | 13,2 | 0,0479 | ||
35.82 € | 1 | 4 giorni | 27 | M10 | 35 | 8 | 11 | 16 | 0,0817 | ||
38.50 € | 1 | 4 giorni | 29 | M10 | 41 | 8 | 13 | 16 | 0,1003 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 33 | M12 | 47 | 10 | 14 | 18 | 0,1466 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Cono di Trazione | Corpo con finitura superficiale | nichelato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per pinza di serraggio | Versione 2 | per tensionamento interno | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D2(mm)
D=Filettatura
L(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
D1=Diametro del perno(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali