Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1293.105060 |
K1293.106080 |
K1293.108100 |
K1293.110125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | SW2 (mm) | D3 | D=Diametro max. (mm) | L (mm) | T (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | Forza di bloccaggio max. (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M3 | 8 | 2,5 | 0,9 | 2 | M6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,19 | 0,0037 | ||
30.67 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 6 | M3 | 10 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,34 | 0,0053 | ||
31.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 8 | M4 | 12 | 3 | 4,4 | 3 | M8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0,62 | 0,0103 | ||
32.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 8 | M4 | 15 | 3 | 8,1 | 4 | M8 | 12,5 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0,62 | 0,0148 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Denominazione | Mandrino di Serraggio | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Utilizzo | parti lavorate | Chiave in acciaio | 1.4305 |
Tipo di serraggio | tensione interna | RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
SW2(mm)
D3
D=Diametro max.(mm)
L(mm)
T(mm)
L1(mm)
SW1(mm)
Forza di bloccaggio max.(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali