Mandrini di serraggio, per fori piccoli, Forma B (K1293)

Mandrini di serraggio, per fori piccoli, Forma B (K1293)
· Posizionamento e serraggio di pezzi da lavorare in piccoli fori

· Facile utilizzo

· Diverse possibilità di installazione

· Protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1293.204050
K1293.205060
K1293.206080
K1293.208100
K1293.210120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
SW2
(mm)
D3 D=Diametro max.
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
Peso
(kg)
RoHS

29.13 €

1 4 giorni 41086,52,50,92M859,82680,150,0050-

29.13 €

1 4 giorni 512882,50,92M869,826100,190,0070-

29.49 €

1 4 giorni 6128102,52,42,5M889,82,56100,340,0090true

30.33 €

1 4 giorni 81281234,43M81011,838100,620,0150true

31.51 €

1 4 giorni 1014101538,14M101211,848100,80,0180true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Mandrino di Serraggio Corpo con finitura superficiale grezzo
Forma B Chiave in acciaio 1.4305 PL Edelstahl true

Supporto tecnico