Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1970.0212 |
K1970.0425 |
K1970.0630 |
K1970.0830 |
K1970.1035 |
K1970.1240 |
K1970.1645 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | SW (mm) | K (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | D=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | 2,8 | 12 | M2 | 0,0015 | ||
14.50 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4,8 | 25 | M4 | 0,0026 | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | 5 | 6,9 | 30 | M6 | 0,0071 | ||
17.12 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8,9 | 30 | M8 | 0,0133 | ||
17.95 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10,6 | 35 | M10 | 0,0248 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12,8 | 40 | M12 | 0,0388 | ||
29.13 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16,6 | 45 | M16 | 0,0450 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Denominazione | Vite | Corpo con finitura superficiale | cementato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
SW(mm)
K(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
D=Filettatura
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali