Mandrino per forme pneumatico (K1392)

Mandrino per forme pneumatico (K1392)
· Azionamento pneumatico

· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Per l'inserimento in dispositivi e sistemi di serraggio propri

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1392.1065090
K1392.1090100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Forma D3 L
(mm)
L1
(mm)
D5
(mm)
H=Altezza
(mm)
D6
(mm)
Forza di serraggio
(N)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Diametro
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Peso
(kg)

868.25 €

1 4 giorni 11019M880A984945M4901840001072656544,2500

1,118.95 €

1 4 giorni 13023M1085B1185955M51002260001574906666,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Mandrino per Forme Complesse Corpo con finitura superficiale nichelato
Versione 1 pneumatico Pressione d'esercizio(MPa) 0,5 RoHS true

Supporto tecnico