Set di connettori maschio tipo B (10215)

Set di connettori maschio tipo B (10215)
· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10215-0828
10215-1040
10215-1045
10215-1060
10215-1080
10215-1090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

6.69 €

1 4 giorni 82818-11-18

5.23 €

1 4 giorni 103723-174022.5

5.23 €

1 4 giorni 104228-174522.5

6.57 €

1 4 giorni 105743-176022.5

6.76 €

1 4 giorni 10776340178022.5

6.76 €

1 4 giorni 10877345179022.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Poliammide
Colore dei componenti nero Tipo B

Supporto tecnico