Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07075-0804 |
07075-0805 |
07075-0806 |
07075-0808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 giorni | M4 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | M5 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | M8 |
Loading...
Funzione | Con pressore a sfera | Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza scanalatura(mm) | 8 | B=larghezza(mm) | 17 | B1(mm) | 8 |
H=altezza(mm) | 9.6 | H1(mm) | 1.65 | H2(mm) | 2.9 |
L=lunghezza(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali