Dadi con testa a martello (07090)

Dadi con testa a martello (07090)
· Elemento di fissaggio universale

· Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti

· Collegamento sicuro, elettricamente conduttivo

· Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07090-0804015
07090-0805015
07090-0806015
07090-1004030
07090-1005017
07090-1005030
07090-1006017
07090-1006030
07090-1008017
07090-1008030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.92 €

1 4 giorni B87.7M464.51.5167.7

0.92 €

1 4 giorni B87.7M564.51.5167.7

0.92 €

1 4 giorni B87.7M664.51.5167.7

0.92 €

1 4 giorni B109.7M48.85.83199.7

0.92 €

1 4 giorni -109.7M57.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 giorni B109.7M58.85.83199.7

0.92 €

1 4 giorni -109.7M67.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 giorni B109.7M68.85.83199.7

0.92 €

1 4 giorni -109.7M87.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 giorni B109.7M88.85.83199.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Standard Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico