Registrati
Confermato
  • Materiale principale
  • Versione 2
  • A(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=foro di fissaggio(mm)
  • D1=filettatura
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=lunghezza della filettatura(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • α
  • Carichi statici di base(kN)
  • Carichi dinamici di base(kN)
  • Peso(kg)
  • Tipo
    • CAD
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 4 giorni lavorativi

    Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2080) (K2080.30)

    Codice componente:

    K2080.30
    Cancella
    Quantità:
    Loading...

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    K2080.30

    Materiale principale

    Versione 2

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=foro di fissaggio

    (mm)

    D1=filettatura

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    L=lunghezza della filettatura

    (mm)

    L1

    (mm)

    SW

    (mm)

    α

    Carichi statici di base

    (kN)

    Carichi dinamici di base

    (kN)

    Peso

    (kg)

    Quantità minima d'ordine
    Acciaio da bonifica
    filettatura destrorsa
    110
    70
    15
    30
    M30x2,0
    40
    50
    37
    25
    50,8
    51
    145
    41
    17
    114
    88
    1,0300
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    69.36 €
    ( 82.54 € )
    4 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    · Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

    · Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

    · Privo di manutenzione

    · Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

    Il codice componente è stato confermato