Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2083)

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2083)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Salvaspazio

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2083.06
K2083.08
K2083.061
K2083.081
K2083.10
K2083.12
K2083.17
K2083.20
K2083.25
K2083.30
K2083.101
K2083.121
K2083.171
K2083.201
K2083.251
K2083.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
Peso
(kg)
RoHS

10.05 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura destrorsa36216M6x1,064,410181246,5138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura destrorsa42248M8x1,2586132214541512,95,850,0280-

10.05 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura sinistrorsa36216M6x1,064,410181246,5138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura sinistrorsa42248M8x1,2586132214541512,95,850,0280-

11.40 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura destrorsa482910M10x1,59716261562,51217,68,650,0500-

12.73 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura destrorsa543412M12x1,75108182818711124,511,40,0860true

18.75 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura destrorsa694617M16x2,0141125362392104522,40,1900-

29.49 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura destrorsa785320M20x1,51613294327104,596031,50,3200-

39.15 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura destrorsa946425M24x2,0201735,55332126783510,5600-

53.77 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura destrorsa1107330M30x2,0221940,76537146,5611066,50,8900-

11.40 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura sinistrorsa482910M10x1,59716261562,51217,68,650,0500-

12.73 €

1 4 giorni Acciaio automaticofilettatura sinistrorsa543412M12x1,75108182818711124,511,40,0860true

18.75 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa694617M16x2,0141125362392104522,40,1900-

29.49 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa785320M20x1,51613294327104,596031,50,3200-

39.15 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa946425M24x2,0201735,55332126783510,5600-

53.77 €

1 4 giorni Acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa1107330M30x2,0221940,76537146,5611066,50,8900-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi Versione con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Testa Articolata Tipo di filettatura filettatura esterna DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Supporto tecnico