Insiemi angolari di tipo I (10250)

Insiemi angolari di tipo I (10250)
· Adatto per il rinforzo di costruzioni con profili

· Elemento di fissaggio per qualsiasi componente

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10250-063030
10250-084040
10250-088080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
Versione A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

6.13 €

1 4 giorni 630x3022.511--2327286.528322864

8.49 €

1 4 giorni 840x403424--32.53940939463986

13.39 €

1 4 giorni 840x8065.521.53621.554.558.538976787687

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Tipo I

Supporto tecnico