Set angolari di tipo B (10252)

Set angolari di tipo B (10252)
· Adatto per il rinforzo di costruzioni con profili

· Elemento di fissaggio per qualsiasi componente

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10252-083030
10252-083060
10252-104040
10252-104080
10252-104545
10252-104590
10252-108080
10252-109090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
Versione A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

4.86 €

1 4 giorni 830x30229.5--232928-6.427302786

8.72 €

1 4 giorni 830x6051112311444928-6.457615785.5

6.56 €

1 4 giorni 1040x4029.520.5--29.536.538-93641.536105.5

13.79 €

1 4 giorni 1040x8068203523596438-9768076108.5

6.56 €

1 4 giorni 1045x453518.5--3544.542-94150.541109.5

13.79 €

1 4 giorni 1045x90792239.523677243-9869086109.5

18.77 €

1 4 giorni 1080x8068.520352058.565744097682.576108

18.77 €

1 4 giorni 1090x9078.52139226775884598694.5861010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Tipo B

Supporto tecnico