Elementi angolari T2 tipo I (10261)

Elementi angolari T2 tipo I (10261)
· Per il fissaggio di un profilo con un'angolatura di 45°

· Per la produzione di controventature o giunzioni

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 6 mm, 8 mm o 10 mm

· Fissaggio con set di giunzione universale e viti a testa bombata ISO 7380

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10261-063030
10261-063060
10261-084040
10261-084080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
Versione

14.57 €

1 4 giorni 630x30

19.00 €

1 4 giorni 630x60

17.57 €

1 4 giorni 840x40

27.56 €

1 4 giorni 840x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Tipo I

Supporto tecnico