Angolo di bloccaggio, forma C, con modulo di fissaggio eccentrico (10265)

Angolo di bloccaggio, forma C, con modulo di fissaggio eccentrico (10265)
· Per la connessione di due profili della stessa serie

· Rotazione e scorrimento liberi lungo le scanalatura allentando la vite

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10265-0615
10265-0820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)
Forza manuale FH
(N)

58.79 €

1 4 giorni 6156.335.72415273462736.25290

67.40 €

1 4 giorni 820947.53220364483652.363100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio Tipo I
Forma C

Supporto tecnico