Espositore da banco con montaggio anteriore (96990)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96990-13

Codice componente
96990-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

294.09 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Vetro acrilico B=larghezza(mm) 900 B1(mm) 850
S=spessore del disco(mm) 4 H2(mm) 850 H=altezza totale(mm) 1275

Si trova sulla pagina di Espositore da banco con montaggio anteriore (96990), il codice articolo è il seguente: 96990-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96990-13.

Supporto tecnico