Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1905.01
Materiale principale | Plastica | H=altezza(mm) | 40 | L=lunghezza(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | alimentato a batterie | Denominazione | Indicatore di Posizione | Peso(kg) | 0,0504 |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola (K1905), il codice articolo è il seguente: K1905.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1905.01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali