Profilo scanalato Tipo I (K1912)

Profilo scanalato Tipo I (K1912)
· Accessori per rulli di trasporto

· Dimensioni 40 e 60 mm

· Consente di mantenere una costante distanza degli assi dei rulli di trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1912.084008X1000
K1912.086008X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero di fori Peso
(kg)

117.90 €

1 4 giorni 4020250,7800

109.34 €

1 4 giorni 6030170,8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale con rivestimento Larghezza scanalatura(mm) 8
B=larghezza(mm) 16 D=filettatura(mm) M8 H=altezza(mm) 9,5
L=lunghezza(mm) 1000 Tipo di prodotto per profilo in alluminio tipo I PL Edelstahl false
RoHS true Denominazione Profilo per Tasselli

Supporto tecnico