Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio (27840)

Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio (27840)
· Particolarmente indicato per tavoli e strutture leggere

· Altezza della base dell'apparecchio regolabile in continuo ruotando il dado a mano o con un utensile.

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27840-300806
27840-300808
27840-400808
27840-401006
27840-401008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A (per profilo in alluminio)
(mm)
B
(mm)
C (per scanalatura)
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
D1=filettatura D2 (per vite a testa svasata) H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW1
(mm)

9.67 €

1 4 giorni 3020.5830M6M435-5044-5922

9.67 €

1 4 giorni 3020.5830M8M435-5044-5922

10.39 €

1 4 giorni 4028840M8M645-6554-7430

10.39 €

1 4 giorni 40281040M6M645-6554-7430

10.39 €

1 4 giorni 40281040M8M645-6554-7430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio L=lunghezza della filettatura(mm) 9
Carico massimo (solo carico statico)(kN) 1.5

Supporto tecnico