Anello di sollevamento autobloccante (K1920)

Anello di sollevamento autobloccante (K1920)
· Elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile

· Con l'ausilio del pulsante è possibile sbloccare le sfere

· Il bloccaggio delle sfere avviene rilasciando il pulsante.

· Coefficiente di sicurezza 5

· Certificazione TÜV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1920.2108X10
K1920.2108X15
K1920.2108X25
K1920.2108X35
K1920.2110X15
K1920.2110X25
K1920.2110X35
K1920.2110X50
K1920.2112X15
K1920.2112X25
K1920.2112X35
K1920.2112X50
K1920.2516X25
K1920.2516X50
K1920.2516X75
K1920.2520X50
K1920.2520X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2
(mm)
S
(mm)
D3=Foro di alloggiamento H11
(mm)
D1=Diametro del perno
(mm)
D5
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Lunghezza gambo
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
X max.
(mm)
Peso
(kg)

70.68 €

1 4 giorni 9,35-8821,51,51,20,5108,7525,73627304987,550,2296

70.68 €

1 4 giorni 9,35-8821,51,51,20,5158,7525,73627304987,5100,2296

70.68 €

1 4 giorni 9,35-8821,51,51,20,5258,7525,73627304987,5150,2343

70.68 €

1 4 giorni 9,35-8821,51,51,20,5358,7525,73627304987,5150,2354

71.02 €

1 4 giorni 11,72,2101021,52,72,42,11510,225,73627304987,5100,2308

71.02 €

1 4 giorni 11,72,2101021,52,72,42,12510,225,73627304987,5100,2380

71.02 €

1 4 giorni 11,72,2101021,52,72,42,13510,225,73627304987,5100,2441

71.02 €

1 4 giorni 11,72,2101021,52,72,42,15010,225,73627304987,5100,2533

77.25 €

1 4 giorni 14,22,2121221,53,53,22,8151125,73627304987,5100,2385

77.25 €

1 4 giorni 14,22,2121221,53,53,22,8251125,73627304987,5150,2480

77.25 €

1 4 giorni 14,22,2121221,53,53,22,8351125,73627304987,5150,2560

77.25 €

1 4 giorni 14,22,2121221,53,53,22,8501125,73627304987,5150,2680

85.53 €

1 4 giorni 18,631616254,84,54,12515,13144,527304992,8150,3139

85.53 €

1 4 giorni 18,631616254,84,54,15015,13144,527304992,8350,3605

85.53 €

1 4 giorni 18,631616254,84,54,17515,13144,527304992,8400,3510

132.12 €

1 4 giorni 24,54202030108,56,55019,736,55232,63656114250,6298

134.87 €

1 4 giorni 24,54202030108,56,57519,736,55232,63656114300,6847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale fosfatato al manganese Denominazione Anello Di Sollevamento
X min.(mm) 1,5 RoHS true

Supporto tecnico