Connettori universali Tipo I (10202)

Connettori universali Tipo I (10202)
· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Il collegamento è protetto contro la torsione

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10202-06
10202-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

3.67 €

1 4 giorni 615M6161612.525.26.2412.7

3.67 €

1 4 giorni 820M820201633.58516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo I

Supporto tecnico