Morsetti a eccentrico per dispositivi di serraggio a eccentrico (10505)

Morsetti a eccentrico per dispositivi di serraggio a eccentrico (10505)
· Facile da usare

· Montaggio semplice

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10505-1506
10505-2008
10505-23010
10505-3010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

13.12 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero-22.11010.0515.165011.0522

15.40 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero-29.413.3413.3720.1866.6714.729.4

17.17 €

1 4 giorni POM-Bianco44.12020.0530.11010022.0544

20.15 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero-44.12020.0530.11010022.0544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R1(mm) 3

Supporto tecnico