Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10550-00 |
10550-10 |
10550-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Versione 1 | Larghezza scanalatura (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 giorni | A | Tipo I | 8 | - | - | - | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | A | Tipo B | 10 | - | - | - | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | B | Per profilo di montaggio | - | 9 | 3 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | Nero | B=larghezza(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 60 | B2(mm) | 19 | H=altezza(mm) | 50 |
L=lunghezza(mm) | 153.5 | L1(mm) | 136 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Versione 1
Larghezza scanalatura(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali