Contenitori a conchiglia a clip, in plastica antistatica, per asole per profili tipo I e tipo B e profili di montaggio (10550)

Contenitori a conchiglia a clip, in plastica antistatica, per asole per profili tipo I e tipo B e profili di montaggio (10550)
· Antistatico

· Per la predisposizione di piccoli pezzi

· Montaggio semplice

· Campo di marcatura ben visibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10550-01
10550-11
10550-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 1 Larghezza scanalatura
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)

10.63 €

1 4 giorni ATipo I8---

10.63 €

1 4 giorni ATipo B10---

10.63 €

1 4 giorni BPer profilo di montaggio-933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale Nero B=larghezza(mm) 105
B1(mm) 60 B2(mm) 19 H=altezza(mm) 50
L=lunghezza(mm) 153.5 L1(mm) 136

Supporto tecnico