Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile (10550-10)

Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile (10550-10)
· Fissaggio del contenitore di presa sulla scanalatura del profilo

· Fissaggi scanalatura separati

· girevole di 45° in entrambe le direzioni

· Area di rotazione regolabile in orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10550-10-510

Codice componente
10550-10-510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale Nero Larghezza scanalatura(mm) 8/10
B=larghezza(mm) 88 B1(mm) 51 B2(mm) 14.2
H=altezza(mm) 40 L=lunghezza(mm) 40.1 L1(mm) 36
L2(mm) 10.1

Si trova sulla pagina di Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile (10550-10), il codice articolo è il seguente: 10550-10-510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10550-10-510.

Supporto tecnico