Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adatto per | D=diametro (mm) | H=Altezza | L=Lunghezza | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | 4 giorni | Ø10x0.8-1.5 | 10 | 3.5 | 10 | no | 0.0013 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Ø12x0.8-2 | 12 | 3.5 | 10 | no | 0.0013 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Ø13x0.8-2 | 13 | 4 | 10.5 | no | 0.0015 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Ø14x0.8-2 | 14 | 5 | 11.5 | no | 0.0010 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Ø15x0.8-2 | 15 | 3 | 11.5 | no | 0.0016 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Ø16x0.8-2 | 16 | 5 | 11.5 | no | 0.0016 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Ø18x2.5-3.5 | 18 | 5 | 11.5 | no | 0.0017 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | Ø19x0.8-2.5 | 19 | 5 | 11.5 | no | 0.0020 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | Ø21x0.8-2.5 | 21 | 5 | 11.5 | no | 0.0020 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Ø22x0.8-3 | 22 | 5 | 11.5 | no | 0.0022 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | Ø23x0.8-3 | 23 | 5 | 11.5 | no | 0.0025 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | Ø24x0.8-2.5 | 24 | 5 | 11.5 | no | 0.0030 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Ø25x3-5 | 25 | 5 | 11.5 | no | 0.0026 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Ø26x0.8-3 | 26 | 5 | 11.5 | no | 0.0033 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Ø27x0.8-3 | 27 | 5 | 11.5 | no | 0.0035 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Ø28x0.8-2.5 | 28 | 5 | 11.5 | no | 0.0032 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | Ø30x2.5-4.5 | 30 | 5 | 11.5 | no | 0.0040 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | Ø32x0.8-3 | 32 | 5 | 11.5 | no | 0.0040 | ||
0.44 € | 1 | 4 giorni | Ø32x2.5-4.5 | 32 | 5 | 11.5 | no | 0.0040 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Ø34x0.8-3 | 34 | 5 | 11.5 | no | 0.0045 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Ø34x3.5-4 | 34 | 5 | 11.5 | no | 0.0045 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | Ø35x1-3 | 35 | 5 | 11.5 | no | 0.0046 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø35x3-5 | 35 | 5 | 11.5 | no | 0.0050 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Ø36x1-3 | 36 | 5 | 11.5 | no | 0.0054 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | Ø37x1-3 | 37 | 5 | 11.5 | no | 0.0055 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | Ø38x1-3 | 38 | 5 | 11.5 | no | 0.0056 | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | Ø38x3-5 | 38 | 5 | 11.5 | no | 0.0056 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø42x0.8-2.5 | 42 | 5 | 11.5 | no | 0.0062 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | Ø42x2.5-5 | 42 | 5 | 11.5 | no | 0.0062 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | Ø43x2-2.5 | 43 | 5 | 11.5 | no | 0.0065 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | Ø43x3-3.5 | 43 | 5 | 11.5 | no | 0.0065 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | Ø44.5x1.2-3.2 | 44.5 | 5 | 11.5 | no | 0.0071 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Ø45x0.8-3 | 45 | 5 | 11.5 | no | 0.0070 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | Ø45x3-5 | 45 | 5 | 11.5 | no | 0.0070 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | Ø46x1.5-3.5 | 46 | 5 | 11.5 | no | 0.0073 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Ø48.4x1.2-3.6 | 48.4 | 6 | 11.5 | no | 0.0080 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | Ø48.4x2.5-5.2 | 48.4 | 6 | 11.5 | no | 0.0080 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | Ø50x1-2.5 | 50 | 5 | 11.5 | no | 0.0090 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | Ø52x1.5-3.5 | 52 | 5 | 14.5 | no | 0.0095 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | Ø55x1-3 | 55 | 5 | 14.5 | no | 0.0098 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | Ø55x3-5 | 55 | 5 | 14.5 | no | 0.0098 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | Ø60x1-3 | 60 | 5 | 18 | no | 0.0105 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Ø60x3-5 | 60 | 5 | 18 | no | 0.0105 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | Ø63.5x1.5-3.5 | 63.5 | 5 | 21 | no | 0.0110 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | Ø65x1.5-3.5 | 65 | 5 | 21 | no | 0.0115 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | Ø65x3-5 | 65 | 5 | 21 | no | 0.0115 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | Ø70x1-3.5 | 70 | 5 | 21 | no | 0.0120 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | Ø75x1-3.5 | 75 | 6 | 21 | no | 0.0130 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | Ø75x3-5 | 75 | 6 | 21 | no | 0.0130 | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | Ø76.2x1.5-4 | 76.2 | 6 | 21 | no | 0.0135 | ||
2.95 € | 1 | 4 giorni | Ø80x3-5.5 | 80 | 6 | 21 | no | 0.0145 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | Ø85x1.5-4 | 85 | 6 | 21 | no | 0.0150 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | Ø88.9x1.8-4 | 88.9 | 6 | 21 | no | 0.0160 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | Ø90x1.5-4 | 90 | 6 | 21 | no | 0.0165 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | Ø95x1.5-4 | 95 | 6 | 21 | no | 0.0165 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Ø100x1.5-4 | 100 | 6 | 28 | no | 0.0175 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø18 x 0.8-2 | 18 | 5 | 11.5 | - | 0.0017 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø20 x 0.8-2.5 | 20 | 5 | 11.5 | - | 0.0019 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø25 x 1-3 | 25 | 5 | 11.5 | - | 0.0026 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Ø30 x 0.8-2.5 | 30 | 5 | 11.5 | - | 0.0035 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale principale | Politene | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | rotondo | Denominazione | Tappo Di Chiusura | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Adatto per
D=diametro(mm)
H=Altezza
L=Lunghezza
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali