Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, Forma B, quadrati (29056)

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, Forma B, quadrati (29056)
· Per tubi tondi e quadri

· Per pavimenti delicati e duri

· Chiusura delle estremità dei tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29056-400001040
29056-413130520
29056-415150820
29056-416160820
29056-418181530
29056-420100
29056-422220830
29056-425150
29056-428281030
29056-430200
29056-430302550
29056-432321035
29056-434341030
29056-435350830
29056-438381035
29056-440300
29056-440400
29056-445451030
29056-445453050
29056-448482545
29056-450500830
29056-450503050
29056-452521535
29056-455552045
29056-460601540
29056-465652045
29056-470702045
29056-475752045
29056-480802045
29056-490903050
29056-495953555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adatto per A H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.04 €

1 4 giorni 100x100x1-4100724No0.0795

0.48 €

1 4 giorni 13x13x0.5-213411.5No0.0020

0.26 €

1 4 giorni 15x15x0.8-215311.5No0.0020

0.28 €

1 4 giorni 16x16x0.8-216511.5No0.0025

0.22 €

1 4 giorni 18x18x1.5-318511.5No0.0025

0.48 €

1 4 giorni 20 X 20 x 0.8-320511.5-0.0026

0.39 €

1 4 giorni 22x22x0.8-322511.5No0.0035

0.48 €

1 4 giorni 25 X 25 x 1-325511.5-0.0035

0.39 €

1 4 giorni 28x28x1-328511.5No0.0040

0.48 €

1 4 giorni 30 X 30 x 1-2.530511.5-0.0045

0.23 €

1 4 giorni 30x30x2.5-530511.5No0.0050

0.37 €

1 4 giorni 32x32x1-3.532511.5No0.0055

0.76 €

1 4 giorni 34x34x1-334514.5No0.0060

0.55 €

1 4 giorni 35x35x0.8-335514.5No0.0065

0.69 €

1 4 giorni 38x38x1-3.538514.5No0.0070

0.87 €

1 4 giorni 40 X 40 x 1-340511.5-0.0077

0.87 €

1 4 giorni 40 X 40 x 3-540511.5-0.0081

0.81 €

1 4 giorni 45x45x1-345514.5No0.0075

1.02 €

1 4 giorni 45x45x3-545514.5No0.0102

1.13 €

1 4 giorni 48x48x2.5-4.548514.5No0.0080

1.01 €

1 4 giorni 50x50x0.8-350514.5No0.0090

1.02 €

1 4 giorni 50x50x3-550514.5No0.0090

1.28 €

1 4 giorni 52x52x1.5-3.552514.5No0.0095

1.49 €

1 4 giorni 55x55x2-4.555514.5No0.0100

1.27 €

1 4 giorni 60x60x1.5-460521No0.0110

2.32 €

1 4 giorni 65x65x2-4.565521No0.0120

2.72 €

1 4 giorni 70x70x2-4.570518.7No0.0160

3.05 €

1 4 giorni 75x75x2-4.575621No0.0170

3.12 €

1 4 giorni 80x80x2-4.580621No0.0190

4.37 €

1 4 giorni 90x90x3-590621No0.0200

5.89 €

1 4 giorni 95x95x3.5-5.595621No0.0250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessorio Tappo (estremità) Materiale Politene Colore Nero
Forma B Tipo di stampo Quadrato Denominazione Tappo di chiusura
Versione 2 Per tubi quadrati RoHS

Supporto tecnico