Prolunghe (02035-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02035-10-205025
02035-10-205030
02035-10-205035
02035-10-206030
02035-10-206035
02035-10-206040
02035-10-206050
02035-10-206060
02035-10-208030
02035-10-208035
02035-10-208040
02035-10-208050
02035-10-208060
02035-10-208090
02035-10-210040
02035-10-210045
02035-10-210055
02035-10-210065
02035-10-210095
02035-10-210115
02035-10-212040
02035-10-212045
02035-10-212055
02035-10-212065
02035-10-212095
02035-10-212115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW=larghezza chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
E
(mm)

5.06 €

1 4 giorni 825M589.2

5.29 €

1 4 giorni 830M589.2

5.44 €

1 4 giorni 835M589.2

5.29 €

1 4 giorni 1030M6911.5

5.44 €

1 4 giorni 1035M6911.5

5.60 €

1 4 giorni 1040M6911.5

5.84 €

1 4 giorni 1050M6911.5

6.14 €

1 4 giorni 1060M6911.5

5.66 €

1 4 giorni 1330M81215

5.78 €

1 4 giorni 1335M81215

5.88 €

1 4 giorni 1340M81215

5.98 €

1 4 giorni 1350M81215

6.24 €

1 4 giorni 1360M81215

6.78 €

1 4 giorni 1390M81215

5.88 €

1 4 giorni 1640M101518.5

6.03 €

1 4 giorni 1645M101518.5

6.18 €

1 4 giorni 1655M101518.5

6.56 €

1 4 giorni 1665M101518.5

7.15 €

1 4 giorni 1695M101518.5

7.82 €

1 4 giorni 16115M101518.5

5.98 €

1 4 giorni 1840M121820.8

6.14 €

1 4 giorni 1845M121820.8

6.43 €

1 4 giorni 1855M121820.8

6.73 €

1 4 giorni 1865M121820.8

7.49 €

1 4 giorni 1895M121820.8

8.36 €

1 4 giorni 18115M121820.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Forma B Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato

Supporto tecnico