Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Z2 (mm) | L1=Lunghezza (mm) | Z1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 6 | 0,3 | 0,0002 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 8 | 0,3 | 0,0002 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 10 | 0,3 | 0,0003 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 12 | 0,3 | 0,0003 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 14 | 0,3 | 0,0003 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 16 | 0,3 | 0,0003 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 18 | 0,3 | 0,0005 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,6 | 2 | 0,18 | 20 | 0,3 | 0,0005 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 8 | 0,45 | 0,0004 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 10 | 0,45 | 0,0005 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 12 | 0,45 | 0,0006 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 14 | 0,45 | 0,0007 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 16 | 0,45 | 0,0009 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 18 | 0,45 | 0,0011 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 20 | 0,45 | 0,0011 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 22 | 0,45 | 0,0012 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 24 | 0,45 | 0,0012 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 28 | 0,45 | 0,0015 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 30 | 0,45 | 0,0016 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0,8 | 3 | 0,3 | 32 | 0,45 | 0,0018 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 8 | 0,6 | 0,0007 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 10 | 0,6 | 0,0009 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 12 | 0,6 | 0,0011 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 14 | 0,6 | 0,0013 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 16 | 0,6 | 0,0015 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 18 | 0,6 | 0,0017 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 20 | 0,6 | 0,0019 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 22 | 0,6 | 0,0021 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 24 | 0,6 | 0,0023 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 28 | 0,6 | 0,0027 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 30 | 0,6 | 0,0028 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 32 | 0,6 | 0,0031 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 36 | 0,6 | 0,0034 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 4 | 0,4 | 40 | 0,6 | 0,0038 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 10 | 0,75 | 0,0014 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 12 | 0,75 | 0,0017 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 14 | 0,75 | 0,0021 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 16 | 0,75 | 0,0023 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 18 | 0,75 | 0,0026 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 20 | 0,75 | 0,0030 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 22 | 0,75 | 0,0033 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 24 | 0,75 | 0,0035 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 28 | 0,75 | 0,0041 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 30 | 0,75 | 0,0044 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 32 | 0,75 | 0,0047 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 36 | 0,75 | 0,0053 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 40 | 0,75 | 0,0061 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 45 | 0,75 | 0,0067 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1,2 | 5 | 0,5 | 50 | 0,75 | 0,0075 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 10 | 0,9 | 0,0020 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 12 | 0,9 | 0,0024 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 14 | 0,9 | 0,0030 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 16 | 0,9 | 0,0033 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 18 | 0,9 | 0,0037 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 20 | 0,9 | 0,0042 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 22 | 0,9 | 0,0045 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 24 | 0,9 | 0,0051 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 28 | 0,9 | 0,0059 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 30 | 0,9 | 0,0063 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 32 | 0,9 | 0,0068 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato | Denominazione | Spina Cilindrica |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 6325 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
L2(mm)
R(mm)
Z2(mm)
L1=Lunghezza(mm)
Z1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali