Rotella con supporto (95025)

Rotella con supporto (95025)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95025-101000401
95025-101250401
95025-101500501
95025-101600501
95025-102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

158.64 €

1 4 giorni 1251004096055851008076200

166.30 €

1 4 giorni 1501254096055851008076200

220.83 €

1 4 giorni 19015050118075110140105-400

252.64 €

1 4 giorni 19516050118075110140105-400

309.82 €

1 4 giorni 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico