Rotella con supporto (95012)

Rotella con supporto (95012)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95012-080251
95012-100321
95012-125251
95012-125321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Carico consentito
(kg)

23.07 €

1 4 giorni 111802560

25.83 €

1 4 giorni 1361003290

26.69 €

1 4 giorni 1611252580

28.14 €

1 4 giorni 16112532100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico