Ruote piroettanti con fermo fisso (95016)

Ruote piroettanti con fermo fisso (95016)
· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera

· Ruote con cuscinetto a rulli

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95016-080252
95016-100302
95016-125382
95016-160402
95016-200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

57.37 €

1 4 giorni 1028025938-6085100807850

61.81 €

1 4 giorni 12510030936-6085100808670

66.03 €

1 4 giorni 15012537.5940-608510080102.5100

103.76 €

1 4 giorni 1951604011607580110140105140135

112.65 €

1 4 giorni 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico