Rotella orientabile con stop fix, elettricamente conduttiva (95016)

Rotella orientabile con stop fix, elettricamente conduttiva (95016)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95016-11080322
95016-11100322
95016-11125322
95016-11160402
95016-11200402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

49.05 €

1 4 giorni 102803293855608510080767865

56.58 €

1 4 giorni 1251003293655608510080768670

64.76 €

1 4 giorni 150125329405560851008076102.580

129.33 €

1 4 giorni 1951604011547580110140105-134130

144.35 €

1 4 giorni 2352004011547580110140105-154160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Termoplastica Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico