Ruote fisse (95018)

Ruote fisse (95018)
· Ruote con cuscinetto a rulli

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95018-100371
95018-125371
95018-160501
95018-200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

42.78 €

1 4 giorni 125100329-608510080170

51.68 €

1 4 giorni 150125379-608510080200

88.91 €

1 4 giorni 19516050117580110140105350

110.54 €

1 4 giorni 23520050117580110140105400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico