Ruote piroettanti con "stop-fix" (95024)

Ruote piroettanti con "stop-fix" (95024)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in poliuretano, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95024-100352
95024-125352
95024-150402
95024-200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

68.41 €

1 4 giorni 1251003593660-851008086200

83.01 €

1 4 giorni 1501254094060-8510080102.5200

114.76 €

1 4 giorni 1901504511608075110140105135400

149.69 €

1 4 giorni 2352005011658075110140105165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico