Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95028-10040 |
95028-12540 |
95028-16050 |
95028-20050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.21 € | 1 | 4 giorni | 130 | 100 | 40 | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 250 | ||
111.59 € | 1 | 4 giorni | 155 | 125 | 40 | 9 | 48 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 110.5 | 250 | ||
189.09 € | 1 | 4 giorni | 202 | 160 | 50 | 11 | 63 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 143 | 550 | ||
215.97 € | 1 | 4 giorni | 245 | 200 | 50 | 11 | 70 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 170 | 800 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Materiale bozzello | Poliuretano | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Cuscinetto a sfere |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali