Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95030-125501 |
95030-160501 |
95030-200501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197.13 € | 1 | 4 giorni | 170 | 125 | 500 | ||
256.18 € | 1 | 4 giorni | 202 | 160 | 700 | ||
285.84 € | 1 | 4 giorni | 245 | 200 | 900 |
Loading...
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Materiale principale | Poliuretano | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere | D1(mm) | 11 | B1(mm) | 80 |
B2(mm) | 75 | B3(mm) | 110 | L(mm) | 140 |
L1(mm) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali