Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95030-12550 |
95030-16050 |
95030-20050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | A (mm) | R (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.74 € | 1 | 4 giorni | 170 | 125 | 55 | 117.5 | 500 | ||
315.48 € | 1 | 4 giorni | 202 | 160 | 65 | 145 | 700 | ||
355.74 € | 1 | 4 giorni | 245 | 200 | 70 | 170 | 900 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Materiale bozzello | Poliuretano | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Cuscinetti rotella | Cuscinetto a sfere | D1(mm) | 11 |
B1(mm) | 80 | B2(mm) | 75 | B3(mm) | 110 |
L(mm) | 140 | L1(mm) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
A(mm)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali