Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95034-075321 |
95034-100371 |
95034-125401 |
95034-150501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 1 | 4 giorni | 98 | 75 | 32 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 200 | ||
23.72 € | 1 | 4 giorni | 125 | 100 | 37 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 200 | ||
28.61 € | 1 | 4 giorni | 150 | 125 | 40 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 200 | ||
56.55 € | 1 | 4 giorni | 190 | 150 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Materiale bozzello | Poliammide | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Cuscinetto liscio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali