Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95046-02-21100035 |
95046-02-21125040 |
95046-02-21160045 |
95046-02-21200050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D2 (mm) | A (mm) | R (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | 100 | 35 | 70 | 36 | 86 | 150 | ||
167.52 € | 1 | 4 giorni | 150 | 125 | 40 | 70 | 40 | 102.5 | 150 | ||
294.40 € | 1 | 4 giorni | 195 | 160 | 45 | 88 | 54 | 134 | 300 | ||
356.48 € | 1 | 4 giorni | 235 | 200 | 50 | 88 | 54 | 154 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Materiale bozzello | Acciaio inox | Materiale raccordo | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4301 | Cuscinetti rotella | Cuscinetto liscio | D1(mm) | 13 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
D2(mm)
A(mm)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali