Rotella orientabile con stop fix (95046-02)

Rotella orientabile con stop fix (95046-02)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95046-02-211000352
95046-02-211250402
95046-02-211600452
95046-02-212000502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

173.59 €

1 4 giorni 12510035703686150

201.07 €

1 4 giorni 150125407040102.5150

356.40 €

1 4 giorni 195160458854134300

419.02 €

1 4 giorni 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Acciaio inox Materiale raccordo Termoplastica
Codice acciaio 1.4301 Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio Versione 2 Per area igienica
D1(mm) 13

Supporto tecnico