Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95092-08037 |
95092-10037 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304.40 € | 1 | 4 giorni | 120 | 80 | 56 | ||
358.25 € | 1 | 4 giorni | 142 | 100 | 65 |
Loading...
Larghezza rotella B(mm) | 37 | Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | cuscinetto liscio | D1(mm) | 9 | B1(mm) | 55 |
B2(mm) | 60 | B3(mm) | 80 | B4(mm) | 85 |
L(mm) | 100 | L1(mm) | 80 | L2(mm) | 76 |
Carico consentito(kg) | 230 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali